Opublikuj swoje produkty
Mini video outdoor station, 1 pushbutton,Aluminum alloy, surface-mounted installation
ABB

Mini video outdoor station, 1 pushbutton,Aluminum alloy, surface-mounted installation

Mini video outdoor station, 1 pushbutton, Aluminum alloy, surface-mounted installation.

Opis
  • 2TMA070010A0016

    2TMA210010A0030

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymini-video-outdoor-station-1-pushbutton-aluminum-alloy-surface-mounted-installation
  • Rodzina produktuWelcome
  • Grupa produktuVideo outdoor Stations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)168
  • Szerokość (mm)99
  • Głębokość (mm)26
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.37
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Kod ETIMEC001351
  • Nazwa ETIMPush button panel door communication

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Europa Ameryka północna