Opublikuj swoje produkty
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with transponder and pushbutton(s) serves as end device for the communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyoutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • Rodzina produktuWelcome
  • Grupa produktuVideo outdoor Stations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)135
  • Szerokość (mm)277
  • Głębokość (mm)29
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)1.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
  • Kod ETIMEC001351
  • Nazwa ETIMPush button panel door communication
  • OmniClass Number23-37 27 15 13
  • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms