Opublikuj swoje produkty
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (installation height 3m, up to 6m in diameter). Low mounting height due to separate sensor/actuator concept. Continuously variable detection sensitivity. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Surveillance density: 19 sectors with 76 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 15 min or short-time pulse adjustable.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPresence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuLighting Control
  • Grupa produktuLighting controller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.194
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne

Dostępny w krajach:

Europa