Opublikuj swoje produkty
Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech DualLINE_Busch-Jaeger

For switching and dimming lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height 3 m): circular, 10 m diameter. For constant light regulation in combination with Dimmer insert 6524 U-500, 6526 U-500, 6593 U-500 or 6550 U-101-500. For the control of 2 independent light strips in combination with 2gang 1way unit 6402 U. For semiautomatic and fully automatic operation. For relay inserts 6401 U-102, 6402 U and 6812 U-101. For MOS-Fet insert 6804 U-101. For extension insert 6805 U. Remote control possible via IR mobile remote control 6010-25. Intelligent turn-on delay. Surveillance density: 72 sectors with 640 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 20 min or short-time pulse adjustable.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPresence-tech-DualLINE_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupa produktuKNX range
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.327
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne

Dostępny w krajach:

Europa