Opublikuj swoje produkty
Room Controller
ABB

Room Controller

Accommodates up to 8 plug-in modules. It controls their function and communicates as one bus device via the ABB i-bus®. Any module type can be plugged into each module slot. Manual operation for functional tests.

Opis
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRoom-Controller
  • Rodzina produktuRoom Controller Series
  • Grupa produktuMultifunction Room Automation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)316
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution