Opublikuj swoje produkty
Room Temperature Controller
ABB

Room Temperature Controller

The control element is used in conjunction with the FCC / S FanCoil controller or the VC / S valve controller for temperature control.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRoomTempreatureController
  • Rodzina produktuTemperature control
  • Grupa produktuRoom Temperature Controller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu