Opublikuj swoje produkty
Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger
ABB

Surface-mounting box Presence tech_Busch-Jaeger

For Busch-Watchdog Presence tech. For the installation of a flush-mounted insert in combination with the Busch-Watchdog Presence tech 6813(/11)-xx-(101) or the Busch-Watchdog Presence tech KNX 6131/10-xxx or Busch-Watchdog Presence tech DualLINE KNX 6131/11-xxx.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySurface-mounting-box-Presence-tech_Busch-Jaeger
  • Rodzina produktuKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • Grupa produktuKNX range
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)106
  • Szerokość (mm)106
  • Głębokość (mm)26
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne

Dostępny w krajach:

Europa