Opublikuj swoje produkty
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
Surface workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT1100
  • Rodzina produktuworkstation
  • Grupa produktu3121>>ELSB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)295
  • Głębokość (mm)58
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCWyjście
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals