Opublikuj swoje produkty
Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL
ABB

Surface mounting workstation of 3 columns ABB T1111 BL

Surface workstation of 3 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 3 columns T1193, styling cover T1173 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT1111-BL
  • Rodzina produktuworkstation
  • Grupa produktu3121>>ELSB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)235
  • Głębokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.99
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals