Opublikuj swoje produkty
Flush mounted workstation of 2 columns  ABB T1120.1 BL
ABB

Flush mounted workstation of 2 columns ABB T1120.1 BL

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Flush mounted workstation of 2 columns, Niessen brand. Includes: flush mounted box 2 columns T1192, styling cover T1172 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT1120-1-BL
  • Rodzina produktuworkstation
  • Grupa produktu3121>>ELSB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)175
  • Szerokość (mm)174
  • Głębokość (mm)57
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCWyjście
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals