Opublikuj swoje produkty
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Opis
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2119_CEM_Niessen
    • Rodzina produktuCEM
    • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC002759
    • Nazwa ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals