Opublikuj swoje produkty
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
Opis
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT2226_CEM_Niessen
  • Rodzina produktuCEM
  • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)522
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)152
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCWyjście
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals