Opublikuj swoje produkty
Surface workstation_CEM Niessen
ABB

Surface workstation_CEM Niessen

Surface workstation set 3xSO+2xSpaces
Opis
  • Multifunction surface base, Niessen branded, with 3 Socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT2425_CEM_Niessen
  • Rodzina produktuCEM
  • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)84
  • Szerokość (mm)384.7
  • Głębokość (mm)54
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.595
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCWyjście
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals