Opublikuj swoje produkty
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    Opis
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2454_22_CEM_Niessen
    • Rodzina produktuCEM
    • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)396
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.71
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC002759
    • Nazwa ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals