Opublikuj swoje produkty
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
Folding flush workstation box 6 modules
Opis
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT2530_CEM_Niessen
  • Rodzina produktuCEM
  • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)154
  • Szerokość (mm)409
  • Głębokość (mm)62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
  • Klasyfikacja IFCWyjście
  • Kod ETIMEC002759
  • Nazwa ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals