Opublikuj swoje produkty
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    6 modules workstation 4xSO+1xUSB charger+2xSpaces
    Opis
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 4 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2564_01_CEM_Niessen
    • Rodzina produktuCEM
    • Grupa produktuElectrical connectivity and multimedia
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)55
    • Szerokość (mm)368
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)0.67
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC002759
    • Nazwa ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals