Opublikuj swoje produkty
Time Switcher FAD-A11
ABB

Time Switcher FAD-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77 transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Opis
  • Product Net Width:72 mm
    Product Net Height:93 mm
    Product Net Depth / Length:57 mm
    Product Net Weight:0.135 kg
    Accessory Type:Antenna
    Mounting Type:Surface Mounted
    Power Loss:0 W
    Product Main Type:Time Switches
    Product Name:Automation, Logic and Time Control

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTime-Switcher-FAD-A11
  • Rodzina produktuTime Switcher
  • Grupa produktuTime Switches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Czujniki
  • Klasyfikacja IFCElektryczne sterowanie czasem
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 DescriptionTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation
  • OmniClass Number23-35 37 37
  • OmniClass TitleTime Switches