Opublikuj swoje produkty
Time Switcher FAG-A11
ABB

Time Switcher FAG-A11

For the connection to the Radio Time Switch FW/S 8.2.1. The device receives time and date via GPS signal which is available worldwide.

Opis


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTime-Switcher-FAG-A11
  • Rodzina produktuTime Switcher
  • Grupa produktuTime Switches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Czujniki
  • Klasyfikacja IFCElektryczne sterowanie czasem
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_89
  • Uniclass 2015 DescriptionTime switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code25 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Automation
  • OmniClass Number23-35 37 37
  • OmniClass TitleTime Switches