Opublikuj swoje produkty
Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68D Series Steel City® Floor Boxes

Description:
Stamped Steel Floor Box that provides flush service for power or communications / data and can be used in carpet or tile applications. Maximum capacity-60 cu.in.

Features
  • Concrete tight, fully adjustable with electrogalvanized body and hardware.
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingree of concrete during pour 1/2", 3/4" and 1" knockouts-all bottom knockouts are accessable.

Application
  • Ideal for the modern office with workstations that have power, communications and data equipment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytnb-68d
  • Rodzina produktuUnderfloor Wireways
  • Grupa produktu68D
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-14
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna