Opublikuj swoje produkty
Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes

Features
  • Three way power, data, and communications plus easy double or triple ganging.
  • One consistent box depth simplifies ordering time and reduces inventory.
  • Saves time and money on installations with simple saw cut to floor level.
  • Convenient cubic inch capacity markings on inside allow for easy inspection.
  • Accepts 1/2", 3/4" and 1" conduit, tubing or raceway.
  • Rectangular sides are drillable.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.

Application
  • Concrete tight and suitable for any on grade/below grade application; concrete or wood sub-floor construction approved.
  • For tile and carpet applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytnb-e976rfb
  • Rodzina produktuUnderfloor Wireways
  • Grupa produktuE976RFB
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-14
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna