Opublikuj swoje produkty
Touch Lite 7
ABB

Touch Lite 7


IP Touch Lite 7, LAN + Wi-Fi, black

Opis
  • ABB Welcome IP Touch 7, with cyber security boot & storage, support DES+APP, LAN + WiFi, DC&PoE, SM&FM, black

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTouchLite-7
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2024-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)17.2
  • Szerokość (mm)192
  • Głębokość (mm)128
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Waga netto (kg)0.36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • OmniClass Number23-37 27 15 13
  • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms