Opublikuj swoje produkty
UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS1 - Double Level variant - 12kV 40kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS1: Double Level

Each panel consists of two completely independent superimposed units, functionally identical to two single-level units placed side by side. Each unit can be equipped with circuit-breakers or contactors.

30-40% less configurations than a single busbar variant making it space efficient

Opis
  • Benefits

    • All key components are identical to those used for the single-level units and therefore the same service and maintenance procedures are guaranteed.
    • Safety interlock to avoid maloperation and fully arc-proof
    • Can be compound with simple and double-level panels to reduce space requirements
    • Can be used as motor control center up to 12kV
    • Customized versions available

    Typical Applications

    • Marine
    • Floating production storage and offloading applications (FPSO)
    • Motor control centers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyunigearzs1DL-17-Medium_Voltage-Switchgear
  • Rodzina produktuUniGear
  • Grupa produktuAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2025-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMiedź
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania