Opublikuj swoje produkty
Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi
ABB

Welcome Video Indoor station 4.3 Wi-fi

 ABB-Welcome video indoor station 4.3 solution provides the best level of security for your network and data while protecting your home and your family’s well-being.

Thanks to the intuitive design, all functionalities are only a fingertip away, with additional programmable buttons enabling flexible customization to cover all your needs.

Opis
  • 2TMA220050W0026

    2TMA220050W0022

    2TMA220050W0024

    2TMA200051W0001

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvideo-indoor-station-43-wi-fi
  • Rodzina produktuWelcome
  • Grupa produktuVideo indoor Stations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)131
  • Szerokość (mm)18
  • Głębokość (mm)122
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Kod ETIMEC000779
  • Nazwa ETIMIndoor station door communication

Dostępny w krajach:

Azja Europa Oceania Ameryka północna