Opublikuj swoje produkty
Weather Sensor
ABB

Weather Sensor

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

Opis
  • The Weather Sensor WES/A 3.1 detects – primarily in the residential sector – wind speed, rain, brightness in three directions, twilight, temperature and the date and time using the GPS signal.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWeather-Sensor
  • Rodzina produktuMetrological and Physical Sensors
  • Grupa produktuStandard Inputs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)109
  • Szerokość (mm)121
  • Głębokość (mm)227
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code34 43 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Weather Observation Equipment
  • OmniClass Number23-35 47 11 15
  • OmniClass TitleWeather Rated Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD3060
  • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation