Opublikuj swoje produkty
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM
    ABB

    Welcome IP Mini OS, 1 push button, SM/FM

    Main features:

    Aluminum alloy up to 2 locks connections

    Compact size

    Slender design with low installation depths for flush and surface mounting

    Integration of access control with a keypad and the Fire card reader

    Opis
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 99mm, surface mounted installation, with SM box
      • Welcome IP Mini OS, 1 push button, 105mm, flush mounted installation, with FM box
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWelcome-IP-Mini-1button
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • OmniClass Number23-37 27 15 13
    • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms