Opublikuj swoje produkty
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm
Ellis Butt Door Hinge 100mm

    Ellis Butt Door Hinge 100mm

    The Ellis Butt Door Hinge capitalises upon the traditional hinge design to provide a superior door fitting solution. Functionality and durability are key with the Ellis, which also proves how the smallest aesthetic details sometimes make the strongest impact.

    Made from stainless steel this door hinge is suitable for all doors and cupboards and will install confidence into your home.

    Please Note:

    – This product comes as a pair and fitting screws are provided

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – 304 Stainless Steel Construction

    Dimensions:

    – Height: 100mm
    – Width: 76mm

     

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyellis-butt-door-hinge-100mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuEllis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)107
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware