Opublikuj swoje produkty
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel
Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    Elsa Cabinetry Knob - Stainless Steel

    It’s time to turn your cabinets into something special. The Elsa Cabinetry Knob is the ideal solution to soften your kitchen, bathroom or laundry cabinetry and provide easy functionality too.

    The modern, round shape will create an effortless style that will enhance your cabinets and make a simple but smart statement around your home which will add a literal touch of class to your cabinets.

    Constructed from Stainless steel that’ll remain reassuringly durable, there’s little doubt of the pleasant impact these cabinetry knobs will make to your domestic space.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelsa-cabinetry-knob-ss
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuElsa
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.04
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware