Opublikuj swoje produkty
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler

    Elysian Pot Filler

    3.5 z 5 gwiazdek3.5(11 recenzje)

    Sometimes you need a smart solution to an everyday task. With instant accessibility in mind, this wall-mounted extendable arm with a quarter turn ceramic cartridge makes the prospect of filling your pots and pans in the kitchen so much simpler.

    Made from solid brass for peace-of-mind durability, the Pot Filler is also easily foldable. Its functionality will make a positive impression in the kitchen.

    Features:

    – Solid Brass Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Foldable and compact
    – Large Reach (573mm from wall)

    Dimensions:

    – Reach (from wall): 573mm
    – Overall Length: 622mm (extended); 350mm (compacted)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelysian-pot-filler
    • Rodzina produktuTapware
    • Grupa produktuElysian
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147.5
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)622
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.91
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets