Opublikuj swoje produkty
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set
Half Moon Entry Door Pull Set

    Half Moon Entry Door Pull Set

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhalf-moon-entry-door-pull-set
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuABI
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2024-04-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)204.9
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware