Opublikuj swoje produkty
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyimes-half-moon-entry-door-pull
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuImes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)285
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 316
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors