Opublikuj swoje produkty
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykolton-door-stop
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuKolton
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-04-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)80
    • Szerokość (mm)51.5
    • Głębokość (mm)51.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware