Opublikuj swoje produkty
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set
Leroy Sliding Door Privacy Set

    Leroy Sliding Door Privacy Set

    This Leroy Sliding Door Privacy Set provides essential privacy with an easy latch that is particularly suitable for bathrooms or ensuite doors.

    To engage the latch, simply rotate the internal lock. If required, the Leroy features an emergency coin release, which is accessible from the external side of the door.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyleroy-sliding-door-privacy-set
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuLeroy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)41
    • Głębokość (mm)58
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware