Opublikuj swoje produkty
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm

    Myka Cabinetry Knob 60mm

    Adorn timeless elegance on your cabinetry with the Myka Cabinetry Knob 60mm. The flat, round shape of this knob effortlessly dresses any drawer or cabinet facade with minimalistic charm.

    Constructed from solid brass to ensure durability in any room, the Myka Cabinetry Knob 60mm is available in six signature finishes to seamlessly integrate with the rest of your home’s fixtures.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymyka-cabinetry-knob-60mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuMyka
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)60
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware