Opublikuj swoje produkty
Pedra Cabinetry Pull 400mm
Pedra Cabinetry Pull 400mm
Pedra Cabinetry Pull 400mm
Pedra Cabinetry Pull 400mm
Pedra Cabinetry Pull 400mm

    Pedra Cabinetry Pull 400mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine travertine, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypedra-cabinetry-pull-400mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuPedra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware