Opublikuj swoje produkty
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm
Tezra Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Cabinetry Pull 220mm

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytezra-cabinetry-pull-220mm
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuTezra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware