Opublikuj swoje produkty
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuTezra
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPull handles
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware