Opublikuj swoje produkty
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator
Toilet Lock Indicator

    Toilet Lock Indicator

    Constructed from 304 stainless steel, our Toilet Lock Indicator is specifically designed for commercial use, such as public restroom cubicles.

    It features an extended pin lock and a coin-open option for emergency opening reassurance.

    Our Toilet Lock Indicator is available in brushed copper, brushed gunmetal, brushed brass, and stainless steel to match your existing ABI Interiors fixtures.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytoilet-lock-indicator
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuABI
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)95
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)79
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)0.25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-17 19 11 19
    • OmniClass TitleDoor Closing Hardware