Opublikuj swoje produkty
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm
Vita Double Kitchen Sink 760mm

    Vita Double Kitchen Sink 760mm

    The Vita Double Kitchen Sink is inspired by our stylish Zalo but with a smaller second sink. It offers ample space for your washing needs, making it the pinnacle of practicality while easy to clean.

    Vita can easily be under-mounted or top-mounted, and includes two matching sink basket wastes and sink protector racks.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvita-double-kitchen-sink-760mm
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuVita
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)760
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Zaprojektowano wAustralia
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)15.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks