Opublikuj swoje produkty
ABN//INSTAL CT FASER Butt-welding Elbow

ABN//INSTAL CT FASER Butt-welding Elbow

ABN// INSTAL CT FASER RD fitting, grey colored, made of PPR to install with pipe series 3,2, 5 and 8. The joint between pipe and fitting are made by butt- welding by heating-up of pipe and fitting, and the result is a permanent material joining of the system elements. The connection technique guarantees security for a life-time.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinstal_butt-welding_elbow
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuElbows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-02-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur