Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Rover H710

Odniesienie unikalne: 11206000
Producent: Abstracta
Rodzina produktu: Storage
Grupa produktu: Rover
Szerokość (mm): 724
Wysokość (mm): 710
Głębokość (mm): 433
Data publikacji: 2017-08-18
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)
Rover is a collection of mobile storage units which address individual and collective storage needs in the mobile workplace. Available in four sizes. The product is designed to store everything from standard-sized binders, paper and personal items, to laptops and projectors. The taller units can be used as catering carts or projector carts as the top is inset into the wrap-around handle, so that objects cannot slide off when being moved. All units can feature locking wheels and locking aluminium tambour doors which provide full access from all sides. Depending on the configuration. Rover is also available with one or two shelves.
Rover is made from white lacquered MDF board RAL 9016. Design: Andrea Ruggiero.


Główny materiał: MDF board
Materiał wtórny: Aluminium
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Półki i regały
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56