Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Airflake XL, blade open

Odniesienie unikalne: 19211000
Producent: Abstracta
Rodzina produktu: Acoustic
Grupa produktu: Airflake
Szerokość (mm): 600
Wysokość (mm): 700
Data publikacji: 2017-08-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
A modular system based on a hexagon in a variety of colours that can be combined freely to create a hanging partition. Airflake XL diffuses unpleasant sound reflections, making it ideal for rooms with large, open areas. Airflake XL is made from moulded fibre
felt. The modules can be connected with plastic clips to create different types of pattern formation. Secured to a ceiling or wall using a straight or curved white or silver anodised aluminium rail, wires or false ceilings.


Główny materiał: Fibre-felt
Materiał wtórny: Fabric
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Przegrody i parawany biurowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture