Opublikuj swoje produkty
Softline 50 floor screen w 800
Softline 50 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 800

    It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at an angle.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySoftline_50_w800
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuSoftline
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka