Opublikuj swoje produkty
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

Opis
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuVika
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1540
  • Szerokość (mm)427
  • Głębokość (mm)231
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPET
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka