Opublikuj swoje produkty
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
Abstracta x Wall of Art
    Abstracta

    Abstracta x Wall of Art

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(12 recenzje)

    Abstracta and art platform Wall of Art have collaborated to develop a unique solution that combines acoustics with art. The objective is to create harmonious soundscapes while giving spaces personality and character with works from exciting artists.

    Opis
    • Abstracta x Wall of Art

      1025×1425 mm
      725×1025 mm
      525×725 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAbstracta-x-Wall-of-Art
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuAbstracta x Wall of Art
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-06-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1425
    • Szerokość (mm)1025
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Izolacje akustyczne
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
    • OmniClass Number23-21 23 00
    • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka