Opublikuj swoje produkty
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
Holly vertical
    Abstracta

    Holly vertical

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(22 recenzje)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Opis
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyholly-vertical
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuHolly
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1015
    • Szerokość (mm)585
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCLampa
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka