Opublikuj swoje produkty
Softline Modesty panel table screen
Softline Modesty panel table screen
    Abstracta

    Softline Modesty panel table screen

    Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySoftline-modesty-panel-table-screen
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuSoftline
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka