Opublikuj swoje produkty
Softline Retangular table screen
Abstracta

Softline Retangular table screen

Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysoftline-retangular-table-screen
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuSoftline
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka