Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Softline 50 floor screen w 1000

Odniesienie unikalne: Softline_50_w1000
Producent: Abstracta
Rodzina produktu: Acoustic
Grupa produktu: Softline
Szerokość (mm): 1000
Data publikacji: 2017-08-18
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
It’s no coincidence that Softline has become a timeless classic. Its ingeniously simple design and friendly feel, combined with its excellent sound-absorbency properties, make it a functional favourite in workplaces worldwide. The screen consists of a sound-absorbent filling mounted inside a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Metal feet (colours: chrome, black, white, and grey). Heights available: 5, 50 or 100 mm. The connectors make it possible to link multiple screens in a row or at
an angle.


Główny materiał: Fabric
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Sweden
Wyprodukowane w: Sweden

Kategoria BIMobject: Meble - Przegrody i parawany biurowe
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Opis: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-25-05
Uniclass 2.0 Opis: Acoustic Panel Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Sweden

BIMobject®