Opublikuj swoje produkty
Vika floor screen with luminaire, 427
Vika floor screen with luminaire, 427
    Abstracta

    Vika floor screen with luminaire, 427

    In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

    Opis
    • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVika-floor-screen-with-luminaire-427
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuVika
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1540
    • Szerokość (mm)427
    • Głębokość (mm)231
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka