Opublikuj swoje produkty
Zen Pod Advanced Small
Zen Pod Advanced Small
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Small

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyzen-pod-advanced-small
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuZen Pod
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2310
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 21 11
    • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka